
calcActive())">
Joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 4 directions, stay put, 1NO
XD4PA14
THB 6,291.60
THB 2,836.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD4PA14
Joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 4 directions, stay put, 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Joystick controller, Harmony XB4, plastic, 22mm, 4 directions, stay put, 1NO
THB 6,291.60
THB 2,836.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, joystick controller operates with 2-direction stay-put mechanism. It has 2 x NO (1 per direction) contacts and a chromium-plated metal bezel. This joystick provides a versatile and intuitive interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Its simple spring return mechanism is rugged and durable, high lifetime, less maintenance and replacement.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD4PA14 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |