
calcActive())">
Complete joystick controller, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 directions, 1NO per direction, with return position 0
XD2PA24
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD2PA24
Complete joystick controller, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 directions, 1NO per direction, with return position 0
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XD2PA24 is a complete joystick controller diameter 22mm with 4 directions - 1 NO per direction. It is part of the range Harmony XD controllers for hoisting applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD2PA24 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | XD2,XD4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 146 mm |