Complete joystick controller, Harmony XB5, Ø22 mm 4 directions 2 NO per direction
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Complete joystick controller, Harmony XB5, Ø22 mm 4 directions 2 NO per direction
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD2GA84417 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | XD2,XD4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 145 mm |