
calcActive())">
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
XD2GA8441
THB 11,556.00
THB 6,356.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD2GA8441
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Complete joystick controller, Harmony XB5, 22 mm XD2 +OPTIONS
THB 11,556.00
THB 6,356.00
คำอธิบาย
This complete joystick controller is part of the range Harmony XD. It features 4 directions with two NO contacts per direction and screw connection type. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-out or enclosures types XAL, XAM and XAP. It is designed for control of small materials, handling equipment, elevating work platforms, fork-lift trucks, etc. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD2GA8441 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | XD2,XD4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 145 mm |