
calcActive())">
complete joystick controller - Ø30 - 2 directions - 1 C/O per direction
XD2AL201
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD2AL201
complete joystick controller - Ø30 - 2 directions - 1 C/O per direction
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XD2AL201 is a complete joystick controller mounting diameter 30mm with 2 directions - 1 C/O per direction. It is part of the range Harmony XD controllers for hoisting applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD2AL201 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | XD2,XD4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 161 mm |