
calcActive())">
Telemecanique Safety switches XCS, actuator with wide fixing, length 29 mm, for plastic switch
XCSZ15
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSZ15
Telemecanique Safety switches XCS, actuator with wide fixing, length 29 mm, for plastic switch
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XCS range, an offer of Safety switches. The actuator with wide fixing for plastic guard switch. The length of this product is 29mm. It weighs 0.012kg. As far as safety is concerned all dangerous machines in all sectors are involved. It is compatible with XCSTA, XCSTE and XCSPA safety switches. The XCS safety switches is one of the most comprehensive ranges of industrial safety switches on the market, providing a range of options for most machine applications. XCS safety switches are designed for the protection of operators, by controlling the safe opening and interlocking of guards and covers in installations.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSZ15 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |