
calcActive())">
Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSE, 2NC+1 NO, slow break, 2 entries tapped Pg 13, 24 V
XCSE731122
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSE731122
Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSE, 2NC+1 NO, slow break, 2 entries tapped Pg 13, 24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
METAL LIMIT SWITCH W MAGN KEY 421
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSE731122 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 98 x 0 mm |