
calcActive())">
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMP, 2 NC + 1 NO, 1 NC staggered, 5 m
XCSDMP7015
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSDMP7015
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMP, 2 NC + 1 NO, 1 NC staggered, 5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The Preventa XCS range is an offer of safety switches. They are designed for controlling the safe opening and interlocking of guards and covers. This coded magnetic system, detects without contact. 3 approach directions. It features a rectangular plastic boby, and a 5m long pre-cabled electrical connection . 3-pole contact 2 NC + 1 NO (1 NC staggered). It can reach category 4 Safety Level with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSDMP7015 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 25 x 88 mm |