
calcActive())">
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMP, 1 NC + 2 NO, 1 NO staggered, 5 m
XCSDMP5015
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSDMP5015
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMP, 1 NC + 2 NO, 1 NO staggered, 5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The Preventa XCS range is an offer of safety switches. They are designed for controlling the safe opening and interlocking of guards and covers. This coded magnetic system, detects without contact. 3 approach directions. The switch is a pre-cabled compact rectangular plastic boby, 88mm x 25mm x 13mm. The cable is 5m long. 3-pole 2 NC + 1 NO (1 NC staggered).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSDMP5015 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 25 x 88 mm |