
calcActive())">
Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSA, 3 NC, slow break, 1 entry tapped Pg 13
XCSA801
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSA801
Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSA, 3 NC, slow break, 1 entry tapped Pg 13
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Preventa XCS Key Operated Safety Switch has an adjustable turret head and a Zamak body. This key operated safety switch for guard doors, with adjustable turret head switch, has a robust red coated Zamak body with one cable gland entry, allowing an easier installation. Its IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. When wired as recommended in relevant standards, it conforms to category 4, performance level PL e, SIL 3 and complies withEN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. It simply ensures a "door-open machine stop" control on your machine, with maximal reliability. It secures the machine and system operation with a key, only available to authorized operators.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSA801 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 40 x 0 mm |