
calcActive())">
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCPR, thermoplastic plastic roller lever plung. Ver, 1NC+1 NO, snap, M20
XCPR2127P20
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCPR2127P20
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCPR, thermoplastic plastic roller lever plung. Ver, 1NC+1 NO, snap, M20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
LIMIT SWITCH XCPR ROLLER LEVER PLUNGER,
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCPR2127P20 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 31 x 0 mm |