
calcActive())">
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKM, cats whisker, 1NC+1 NO, snap action, M20
XCKM106H29
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKM106H29
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKM, cats whisker, 1NC+1 NO, snap action, M20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCKM classic format limit switch has a "cat's whiskers" and a Zamak body. This limit switch has a robust Zamak body, 3 cable entries, a modular design allowing easier maintenance and a classic format. It is IP66 and IK05 impact resistant, making it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV standards. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKM106H29 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 64 x 0 mm |