
calcActive())">
Limit switch, XC Standard, XCKJ, thermoplastic round rod lever 6 mm, 1C/O, snap, M20
XCKJ110559H29
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKJ110559H29
Limit switch, XC Standard, XCKJ, thermoplastic round rod lever 6 mm, 1C/O, snap, M20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is an industrial EN 50041 format limit switch with 1 entry tapped M20 x 1.5 for ISO cable gland. It features a metal plug-in body and a rotary head, with a round thermoplastic rod lever, diameter 6mm. Contacts: single-pole CO, snap action. This limit switch is supplied for actuation from left and right. The XCKJ range offers the most robust heads in his category.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKJ110559H29 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 43 x 0 mm |