
calcActive())">
Limit switch, XC Standard, XCKJ, thermoplastic plastic roller lever var. length, 1NC+1 NO, snap, M20
XCKJ10541H29
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKJ10541H29
Limit switch, XC Standard, XCKJ, thermoplastic plastic roller lever var. length, 1NC+1 NO, snap, M20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCKJ industrial format (EN 50041) limit switch has a thermoplastic variable length roller lever and a Zamak body. This limit switch has a robust Zamak body and head, a modular design allowing easier maintenance and a industrial CENELEC EN50041 form A format. It is IP66 and IK07 impact resistant, making it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC standards. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKJ10541H29 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 40 x 0 mm |