
calcActive())">
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, thermoplastic roller lever Ø 50 mm, 1NC+1 NO, snap, M16
XCKD2139P16
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKD2139P16
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, thermoplastic roller lever Ø 50 mm, 1NC+1 NO, snap, M16
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is a compact format, CENELEC EN 50047, limit switch with 1 entry tapped M16 x 1.5mm for ISO cable gland. It features a metal fixed body and a rotary head, with a thermoplastic roller lever, diameter 50mm. Contacts: 2-pole NC + NO, snap action.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKD2139P16 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 31 x 0 mm |