
calcActive())">
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, cat's whisker, 1NC+1 NO, snap, M16
XCKD2106P16
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKD2106P16
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKD, cat's whisker, 1NC+1 NO, snap, M16
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCKD compact format (CENELEC EN 50047) limit switch has a "cat's whiskers" and a Zamak body. This limit switch has a robust Zamak body and head, a modular design allowing easier maintenance and a compact CENELEC EN50047 format. It is ideal for all industrial machines like packaging, materials handling, conveyors, machining, food and beverage. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508 standards and is also RoHS compliant. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKD2106P16 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 31 x 0 mm |