
calcActive())">
Bulb extractor, Harmony XB4, with BA9s base fitting, for 22mm and 30mm
XBFX13
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XBFX13
Bulb extractor, Harmony XB4, with BA9s base fitting, for 22mm and 30mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XBF bulb extractor is compatible with Harmony XB4 and XB5 bulbs with BA9s base. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XBFX13 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |