
calcActive())">
Push button, Harmony XB7, round green flush, 22mm, push to release, 1NO + 1NC, unmarked
XB7NH35
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB7NH35
Push button, Harmony XB7, round green flush, 22mm, push to release, 1NO + 1NC, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB7, flush monolithic green push button operates with latched push to release mechanism and uses screw-clamp terminals. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It has a double insulated plastic bezel. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7NH35 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |