
calcActive())">
Monolithic pilot light, Harmony XB7, plastic, orange, 22mm, integral LED, 230…240V AC
XB7EV08MP
THB 288.90
THB 141.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB7EV08MP
Monolithic pilot light, Harmony XB7, plastic, orange, 22mm, integral LED, 230…240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Monolithic pilot light, Harmony XB7, plastic, orange, 22mm, integral LED, 230…240V AC
THB 288.90
THB 141.00
คำอธิบาย
This Harmony XB7, plain lens monolithic orange pilot light is supplied with 230V AC, uses an integral LED and screw clamp terminals. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It has a double insulated plastic bezel. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7EV08MP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 29 x 29 mm |