
calcActive())">
Complete illuminated push button, Harmony XB6, white rectang flush, 16mm, spring return 1NO 12...24V
XB6DW1B1B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB6DW1B1B
Complete illuminated push button, Harmony XB6, white rectang flush, 16mm, spring return 1NO 12...24V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB6 illuminated push button is part of the range diameter 16mm plastic, Harmony XB6 monolithic. It has a a rectangular head shape, and is supplied with a white flush push, unmarked. It operates with spring return mechanism. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting LED illumination. It features 1 NO slow break contact and faston connection type. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It weighs 22g. Its reduced diameter 16mm makes it suitable to applications where less space is available for mounting, like small machines and control panels.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6DW1B1B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |