
calcActive())">
Complete illuminated push button, Harmony XB6, green rectangular flush, 16mm, latching, 1NO + 1NC, 12...24V
XB6DF3B5B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB6DF3B5B
Complete illuminated push button, Harmony XB6, green rectangular flush, 16mm, latching, 1NO + 1NC, 12...24V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
GREEN ILLUMINATED PUSHBUT TO N DIAM 16 F
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6DF3B5B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 24 x 18 mm |