![Complete illuminated push button, Harmony XB6, green rectangular flush, 16mm, latching 1NO 12...24V main product photo](https://eshop-th.se.com/media/catalog/product/cache/d1884bbf8daa0d9450b804197757b60e/x/b/xb6df3b1b.jpg)
Complete illuminated push button, Harmony XB6, green rectangular flush, 16mm, latching 1NO 12...24V
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6DF3B1B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 24 x 18 mm |