
calcActive())">
Selector switch, Harmony XB6, black rectangular, 16mm, 2 positions, stay put, 1NO + 1NC
XB6DD221B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB6DD221B
Selector switch, Harmony XB6, black rectangular, 16mm, 2 positions, stay put, 1NO + 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
BLACK SELEC TO R SWITCH DIAM 16 HANDLE 2
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6DD221B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 24 x 18 mm |