
calcActive())">
Complete illuminated push button, Harmony XB6, yellow square flush illum pushbutton Ø 16 spring return 1NO+1NC 12...24 V
XB6CW5B5B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB6CW5B5B
Complete illuminated push button, Harmony XB6, yellow square flush illum pushbutton Ø 16 spring return 1NO+1NC 12...24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
PUSHBUTTON 240VAC 1.5AMP XB6 +OPTIONS
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6CW5B5B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |