
calcActive())">
Complete pilot light, Harmony XB6, round white, plastic, 16mm, integral LED 12...24V
XB6AV1BB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB6AV1BB
Complete pilot light, Harmony XB6, round white, plastic, 16mm, integral LED 12...24V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB6 white, complete pilot light is part of the range diameter 16mm plastic, Harmony XB6 modular. It has a circular head shape and is supplied with an integral LED and faston connection type. Its reduced diameter 16mm makes it suitable to applications where less space is available for mounting, like small machines and control panels. This range comes with good color purity and offers the advantage of LED brightness. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB6AV1BB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 18 mm |