
calcActive())">
Biometric switch bistable, Harmony XB5S, plastic, 22mm, connection by 2m cable, 24V AC DC
XB5S1B2L2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5S1B2L2
Biometric switch bistable, Harmony XB5S, plastic, 22mm, connection by 2m cable, 24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, bistable biometric switch has a pre-wired cable connection and is supplied with 24V DC. This biometric switch allows control of authorization to access areas, machine commands and functions without the use of easy-to-lose keys. It has a high detection reliability with minimal false positive detections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5S1B2L2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5S |