
calcActive())">
Harmony XB5, Pack with 1 wireless and batteryless plastic push button Ø22 + 1 non-configurable receiver + 1 set of caps, 24 V DC
XB5RMB03
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5RMB03
Harmony XB5, Pack with 1 wireless and batteryless plastic push button Ø22 + 1 non-configurable receiver + 1 set of caps, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, flush black wireless push button and receiver unitset is supplied with 24V DC input and is mounted in a plastic handybox. This wireless batteryless push button with handybox is ideal for standalone remote control of conveyor and unaccessible machines. It is delivered pre-mounted in a handy box which saves the need for assembly in a cabinet. The receiver is also DIN rail mountable. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs. It complies with most radio emission standards, for a guaranteed comfort during design and project approval.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5RMB03 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |