
calcActive())">
Harmony XB5, Pack with 1 wireless push button + 1 configurable receiver + 1 set of 10 colored caps, plastic, Ø22, 24...240 V AC/DC
XB5RMA04
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5RMA04
Harmony XB5, Pack with 1 wireless push button + 1 configurable receiver + 1 set of 10 colored caps, plastic, Ø22, 24...240 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This ready-to-use pack is part of the range diameter 22mm wireless and batteryless pushbuttons XB5R plastic. This pack comprises one wireless and batteryless pushbutton assembled on fixing collar, in handy box and one receiver. Pushbutton and receiver are factory-paired. It is uses a 24V to 240V AC/DC input. The wireless and batteryless pushbutton reduces installation time and cost by eliminating wiring and associated equipment between the transmitters and the control panel. The pushbutton is always available and requires no maintenance (no battery needed). It is supplied with a set of 10 colored caps. It weighs 250g. This wireless batteryless push button provides a simple and reliable solution for remote control of machines, conveyors and cranes.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5RMA04 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |