
calcActive())">
Panel mounted RJ45 port, Harmony XB5, plastic, 22mm, for ethernet interface, RJ45 jack
XB5PRJ45
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5PRJ45
Panel mounted RJ45 port, Harmony XB5, plastic, 22mm, for ethernet interface, RJ45 jack
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, panel mounted RJ45 port enables connection to your machine of various devices. This panel mounted RJ45 communication port provides a simple way to connect to your machine through standardized connectors, without opening the control cabinet door. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs. It provides an easily and safely access to your machine automation and controllers via a port on the door of the control cabinet.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5PRJ45 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 28 x 28 mm |