
calcActive())">
Harmony XB5, Complete buzzer, plastic, Ø22, continuous or intermittent tone, 24 V AC/DC
XB5KSB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5KSB
Harmony XB5, Complete buzzer, plastic, Ø22, continuous or intermittent tone, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, annunciator siren is supplied with 24V AC/DC with noise level 85dB. This annuciator siren provides a signaletic sound alarm for your installation. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs. It has an IP40 protection. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5KSB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 29 x 29 mm |