
calcActive())">
Harmony XB5, Illuminated buzzer, plastic, yellow, Ø22, continuous or intermittent tone, 24 V AC/DC
XB5KS2B8
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5KS2B8
Harmony XB5, Illuminated buzzer, plastic, yellow, Ø22, continuous or intermittent tone, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This indicating bank buzzer is an accessory designed as an audible and signaling unit for custom assembly. It has a continuous or intermittent signal and its sound acoustic level is adjustable. It complies with EN/IEC60947-1, EN/IEC60947-4-1, EN/IEC60947-5-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. It is also dust, impact, high pressure washer, vibration and corrosion resistant thanks to its IP69, IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5KS2B8 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 29 x 29 mm |