
calcActive())">
Pilot light 3 phasesVoltage, Harmony XB5, indicator with 3 LED, red, green, yellow, 400V AC
XB5EV57K4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5EV57K4
Pilot light 3 phasesVoltage, Harmony XB5, indicator with 3 LED, red, green, yellow, 400V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, plain lens monolithic red / yellow / green 3-phase voltage presence indicator pilot light, is supplied with a 3-phase 400V AC voltage, uses an integral LED and uses screw clamp terminals. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP67. It is ideal for incoming section in main and secondary low voltage switchboards, with one colored LED per phase. It is designed to fit in a standard 22mm cutout.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5EV57K4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 36 x 65.5 mm |