
calcActive())">
Panel mounted timer monofunction, Harmony XB5, plastic, 22mm, time delay 0.5...10min, 24V DC
XB5DTB24
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5DTB24
Panel mounted timer monofunction, Harmony XB5, plastic, 22mm, time delay 0.5...10min, 24V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, monolithic analog timer can be set for timing intervals between 0.5 to 10 minutes and is supplied with a 24V DC input. This analog timer provides visual timing of your processes. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It provides highly visible timing of machine processes, ensuring accuracy and consistency of operation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5DTB24 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 62 mm |