
calcActive())">
Hour counter, Harmony XB5, plastic, 22mm, mechanical 5 digit display, 230..240V AC
XB5DSM
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5DSM
Hour counter, Harmony XB5, plastic, 22mm, mechanical 5 digit display, 230..240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This hour counter is part of Harmony XB5 range of 22mm plastic control and signaling units. It provides mechanical 5 digit display. It is supplied with 230V to 240V AC. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-out. It weighs 45g and its dimensions are, 30mm wide, 30mm high, 60mm deep. Thanks to its simplicity of installation, flexibility, and robustness, it meets the requirements of the majority of industrial applications It is CE and UL certified. This range delivers an innovative and ergonomic design that allows easy operation and improves the look and feel of your control panels and machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5DSM |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 30 mm |