
calcActive())">
Harmony XB5, Illuminated double-headed push button, plastic, Ø22, 1 green flush I + 1 pilot light + 1 red projecting O, 1 NO + 1 NC
XB5AW73731B5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AW73731B5
Harmony XB5, Illuminated double-headed push button, plastic, Ø22, 1 green flush I + 1 pilot light + 1 red projecting O, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, double-headed modular push button has 1 red, 1 green button and 1 central white pilot light, operates with a spring return mechanism, is supplied with 24V AC/DC and uses screw clamp terminals. It is marked with "I" and "O" symbols. This double-headed push button provides a complete 2 button interface to your machines with a single panel cut-out. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AW73731B5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 50 mm |