
calcActive())">
Illuminated push button, Harmony XB5, plastic, orange flush, 22mm, universal LED, plain lens, 1NO + 1NC, 110...120V AC
XB5AW35G5
THB 1,139.55
THB 474.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AW35G5
Illuminated push button, Harmony XB5, plastic, orange flush, 22mm, universal LED, plain lens, 1NO + 1NC, 110...120V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Illuminated push button, Harmony XB5, plastic, orange flush, 22mm, universal LED, plain lens, 1NO + 1NC, 110...120V AC
THB 1,139.55
THB 474.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, illuminated modular orange push button operates with a spring return mechanism, is supplied with 110V to 120V AC, uses a universal LED and screw clamp terminals. This illuminated push button provides an ergonomic and visual interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting LED illumination. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AW35G5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 42 mm |