
calcActive())">
Emergency stop switching off, Harmony XB5, plastic, red mushroom 40mm, 22mm trigger latching push-pull, 1NO+1NC
XB5AT845
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AT845
Emergency stop switching off, Harmony XB5, plastic, red mushroom 40mm, 22mm trigger latching push-pull, 1NO+1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, emergency stop 40mm mushroom head modular red push button operates with a latched push-pull mechanism and uses screw clamp terminals. This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AT845 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 40 x 43 mm |