
calcActive())">
Harmony XB5, Antimicrobial Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
XB5AS84W3B5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AS84W3B5
Harmony XB5, Antimicrobial Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It comes with antimicrobial characteristics. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AS84W3B5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 60 x 60 mm |