
calcActive())">
Selector switch, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, long handle, 2 positionsn stay put, 1NO
XB5AJ21
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AJ21
Selector switch, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, long handle, 2 positionsn stay put, 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, long handle modular black selector switch has 2 positions, operates with a stay-put mechanism and uses screw clamp terminals. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides an comfortable manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AJ21 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 48 mm |