Key switch selector, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, key 455, 2 positions, stay put, 1NO+1NC

XB5AG25
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections High performance International standards & certifications ( Marine certification, IP65, Type13 and 4X)

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB5AG25
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 30 x 42 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XALD, XALK, Empty enclosure, plastic, dark grey lid, for push button Ø22, 1 cut-out
XALD01

มีสินค้า

Price starting from
THB 471.00
THB 856.00
Key selector switch head- Harmony XB5- plastic- black- 22mm- key 455- 2 positions- stay put
ZB5AG2

สินค้าหมด

Illuminated selector switch- Harmony XB4- metal- white handle- 22mm- universal LED- 2 positions- stay put- 1NO + 1NC- 24V
XB4BK121M5

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,165.00
THB 1,562.20
Push button- Harmony XB4- red- metal- 22mm- spring return- 1NC- unmarked
XB4BC42

มีสินค้า

Price starting from
THB 462.00
THB 770.40
Base unit+cover for modular tower lights- Harmony XVB- plastic- black- 70mm- bottom entry- side cable entry
XVBC21

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,236.00
THB 2,247.00
Key switch selector- Harmony XB4- metal- black- 22mm- key 455- 2 positions- spring return right to left- 1NO
XB4BG61

สินค้าหมด

Push button- Harmony XB4- metal- black mushroom 40mm- 22mm- spring return- unmarked- 1NO
XB4BC21

มีสินค้า

Price starting from
THB 468.00
THB 770.40