
calcActive())">
Harmony XB5, Key switch selector, plastic, black, Ø22, key 455, 3 positions, stay put, 2 NO
XB5AG03
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AG03
Harmony XB5, Key switch selector, plastic, black, Ø22, key 455, 3 positions, stay put, 2 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB5, modular black key selector switch (key no.455) has 3 positions, operates with a stay-put mechanism with key withdrawal on left, center and right position and uses screw-clamp terminals. This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 and IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AG03 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 42 mm |