
calcActive())">
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance, Harmony XB5, plastic, flush, blue, 22mm, marked R
XB5AA86102
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AA86102
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance, Harmony XB5, plastic, flush, blue, 22mm, marked R
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This manual overload reset pushbutton is part of the range diameter 22mm plastic, Harmony XB5. It is supplied with blue flush cap, marked R (white). It features an actuation distance from 17mm to 120mm. It provides a robust and precise control when it is required to reset your machines and processes. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It weighs 27g. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AA86102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 29 x 29 mm |