
calcActive())">
Harmony XB4, Wireless push button and configurable receiver with 10 colored caps, metal, Ø22, 24...240 V AC/DC
XB4RFA02
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4RFA02
Harmony XB4, Wireless push button and configurable receiver with 10 colored caps, metal, Ø22, 24...240 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 flush wireless and batteryless push button and receiver unit set is supplied with a set of 10 colored caps and uses a 24V to 240V AC input. It has a metal bezel. This wireless batteryless push button provides a simple and reliable solution for remote control of machines, conveyors and cranes. The button is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs, while the receiver is DIN rail mountable.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4RFA02 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5R |