
calcActive())">
Illuminated push button, Harmony XB4, metal, flush, orange, 22mm, spring return, lt 250V, 1NO+1NC
XB4BW3565
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BW3565
Illuminated push button, Harmony XB4, metal, flush, orange, 22mm, spring return, lt 250V, 1NO+1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 plain lens illuminated modular orange push button operates with a spring return / impulse mechanism, is supplied with 250V AC/DC. It has a metal bezel. This illuminated push button provides an ergonomic and visual interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its illuminated head and clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66/IP67/IP69/IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BW3565 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 47 mm |