
calcActive())">
Pilot light, Harmony XB4, metal, green, 22mm, plain lens with BA9s bulb, 230…240V AC
XB4BV43
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BV43
Pilot light, Harmony XB4, metal, green, 22mm, plain lens with BA9s bulb, 230…240V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 plain lens modular green pilot light is supplied with 230V to 240V AC/DC, uses BA9s base. It has a metal bezel. This pilot light, designed to last without maintenance for a bright indicator of process and machine operations, is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting BA9s base illumination. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66/IP67/IP69/IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BV43 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 47 mm |