
calcActive())">
Selector switch, Harmony XB4, complete Ø22 mm, metal, 2 positions
XB4BJ25
THB 1,230.50
THB 574.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BJ25
Selector switch, Harmony XB4, complete Ø22 mm, metal, 2 positions
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Selector switch, Harmony XB4, complete Ø22 mm, metal, 2 positions
THB 1,230.50
THB 574.00
คำอธิบาย
COMUTADOR 22MM METALICO MANOPLA LONGA 2F
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BJ25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 47 mm |