
calcActive())">
ILLU P/B 22MM FLUSH WHITE 240V
XB4BH01M5
THB 2,247.00
THB 1,236.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BH01M5
ILLU P/B 22MM FLUSH WHITE 240V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ILLU P/B 22MM FLUSH WHITE 240V
THB 2,247.00
THB 1,236.00
คำอธิบาย
ILLU P/B 22MM FLUSH WHITE 240V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BH01M5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |