Key switch selector, Harmony XB4, metal, black, 22mm, key 455, 2 positions, spring return right to left, 1NO

XB4BG61

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4 modular black key selector switch (key no.455) has 2 positions, operates with a spring-return-to-left mechanism with key withdrawal on the left position. It has a metal bezel. This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BG61
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 30 x 47 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Empty control station- Harmony XAP- XB2 SL- zinc alloy- grey- M20- 1 cut out 22mm- 80x80x51-5mm- UL cULus
XAPD1201

สินค้าหมด

Legend holder 30x40mm- Harmony XB4- plastic- without legend 8x27mm
ZBZ32

สินค้าหมด

Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Illuminated selector switch- Harmony XB4- metal- white handle- 22mm- universal LED- 2 positions- stay put- 1NO + 1NC- 24V
XB4BK121M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,562.20
THB 1,165.00
Push button- Harmony XB4- red- metal- 22mm- spring return- 1NC- unmarked
XB4BC42

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 770.40
THB 462.00
Harmony XB4, Light block for head Ø22, white, integral LED, 230...240 V AC
ZBVM1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 299.60
Push button- Harmony XB4- metal- black mushroom 40mm- 22mm- spring return- unmarked- 1NO
XB4BC21

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 770.40
THB 468.00
Key switch selector- Harmony XB5- plastic- black- 22mm- key 455- 2 positions- stay put- 1NO+1NC
XB5AG25

สินค้าหมด