Harmony XB4, Key switch selector, metal, black, Ø22, key 455, 2 positions, stay put, 1 NO

XB4BG21

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4 modular black key selector switch (key no.455) has 2 positions, operates with a stay-put mechanism with key withdrawal on the left position. It has a metal bezel. This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BG21
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 30 x 47 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Empty control station- Harmony XAP- XB2 SL- zinc alloy- grey- M20- 1 cut out 22mm- 80x80x51-5mm- UL cULus
XAPD1201

สินค้าหมด

Legend holder 30x40mm- Harmony XB4- plastic- without legend 8x27mm
ZBZ32

สินค้าหมด

Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Harmony XB4- Key switch selector- metal- black- Ø22- key 455- 3 positions- stay put- 2 NO
XB4BG03

สินค้าหมด

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 574.00
Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6

สินค้าหมด

Harmony XALD, XALK, Empty enclosure, plastic, yellow lid for push button Ø22, 1 cut-out
XALK01

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 647.00
Harmony XB5, Pilot light, plastic, red, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 V AC
XB5AVM4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 444.05
THB 177.00