
calcActive())">
Complete potentiometer, Harmony XB4, metal, 22mm, 10K
XB4BD912R10K
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BD912R10K
Complete potentiometer, Harmony XB4, metal, 22mm, 10K
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 potentiometer has a resistance of 10kΩ. It has a metal bezel. This potentiometer provides an external interface for controlling key parameters of automation components like drives and inverters. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 IP69 IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It is ideal for analog control (like speed control of motor) via the voltage or resistor input of variable speed drives.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BD912R10K |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |